进入商城

按钮指示灯变压器模块K TR1-1012 220V / 24VAC;10037262

产品型号: K TR1-1012 220V / 24VAC
订货号: 10037262
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 96(g)
参考尺寸: 0.05m×0.03m×0.035m
原产地国: India
  • 扩展参数
产品功能: 变压器模块
适用于: 指示灯
上层按钮文本: TRANSFORMATOR 220-250V AUF 24VAC IP00 MIT FASSUNG BA9S
安装类型: 前端安装
会员价: ¥176.82
参考价: ¥302.26
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10037262
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服