进入商城

切换电容用交流接触器UA26-30-10 380-400V50/400-415V60HZ;10086094

产品型号: UA26-30-10 380-400V50/400-415V60HZ
订货号: 10086094
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 600(g)
参考尺寸: 54mm×93.6mm×90mm
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
常开辅助触点数量: 1
控制电压(V): 50Hz 380-400V / 60Hz 400-415V
额定电压(AC): 690V
额定工作电流 (Ie): 26A
约定发热电流(自由空气) (Ith): 16A
允许的最高工作海拔: 3000m
机械寿命: 1000万
会员价: ¥228.61
参考价: ¥390.78
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:UA系列切换电容用接触器
  • 商品编号:10086094
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服