进入商城

浪涌保护器OVR T1 25-255;10059960

产品型号: OVR T1 25-255
订货号: 10059960
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 290(g)
参考尺寸: 35.6mm×85mm×64.8mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
模数: 2
保护极数: 1
试验类别: I类试验
避雷器类别: I
最大持续工作电压Uc: 255 V
系统额定电压Un: 230/400 V
最大放电电流Imax: 60 kA
冲击电流Iimp: (10 / 350 µs) 25 kA
最大持续工作电压 (Uc): (L-PE) 255 V / (L-L) 255 V / (L-N) 255 V / (N-PE) - V
电压保护等级 ( Up): (L-N) 2.5 kV / (N-PE) - kV / (L-PE) 2.5 kV
安装方式: 导轨安装
符合标准: IEC 61643-1 / EN 61643-11
海拔高度: 2000m
储存和工作温度: -40…+80℃
外壳防护等级: IP20
阻燃等级UL94: V0
会员价: ¥1691.30
参考价: ¥2285.54
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OVR T1系列
  • 商品编号:10059960
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服