进入商城

交流接触器机械连锁VM5-1;82201432

产品型号: VM5-1
订货号: 82201432
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 66(g)
参考尺寸: 15mm×70mm×71mm
商品简介:
原产地国: India
  • 扩展参数
附件功能: 机械连锁
适用产品系列: AX09/AX12/AX18/AX25/AX32/AX40
会员价: ¥163.97
参考价: ¥163.97
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:82201432
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服