进入商城

VSC固定式真空接触器VSC/F 7.2kV-400A 110VDC DCO NST;51022683

产品型号: VSC/F 7.2kV-400A 110VDC DCO NST
订货号: 51022683
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1(g)
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压Ur: 7.2 kV
额定电流Ie: 400 A
操作电压: 110 V
操作电压类型: DC
安装方式: 固定式
会员价: ¥34746.16
参考价: ¥34746.16
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:VSC系列真空接触器
  • 商品编号:51022683
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服