进入商城

模拟电流表AMT1-A5/72;10224974

产品型号: AMT1-A5/72
订货号: 10224974
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 200(g)
参考尺寸: 72mm×0.072m×53mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 模拟电流表
防护等级: IP52
测量范围: 0...10000 A
安装类型: 前面板
会员价: ¥497.03
参考价: ¥497.03
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AMT系列电流表
  • 商品编号:10224974
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服