进入商城

配电箱附件MISTRAL41W650walltransparentdoor12M;10187127

产品型号: MISTRAL41W650walltransparentdoor12M
订货号: 10187127
单包数量: 5
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 969(g)
参考尺寸: 292mm×257mm×120mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
颜色: 白色
DIN空位模块: 12
外壳材料: 热塑性塑料
安装方式: 墙装
防护等级: 隔离
会员价: ¥2300.74
参考价: ¥2300.74
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10187127
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服