进入商城

进口Tmax塑壳断路器T5L630 PR223DS R630A FF 3P;10186369

产品型号: T5L630 PR223DS R630A FF 3P
订货号: 10186369
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 5.1(kg)
参考尺寸: 140mm×205mm×103.5mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 3
脱扣器类型: 电子脱扣
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
额定工作电压: 690 V AC
额定绝缘电压: 1000 V
壳架电流: 630 A
额定电流: 630 A
分断能力Icu: (380 V AC) 120 kA / (690 V AC) 70 kA
标准: IEC
会员价: ¥18998.86
参考价: ¥18998.86
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Tmax系列
  • 商品编号:10186369
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服