进入商城

机械安全产品 Y型连接器M12-3S M12;10186862

产品型号: M12-3S M12
订货号: 10186862
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 28(g)
参考尺寸: 20mm×40mm×35mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
功能: Y型连接器
适用于: Adam DYN-Status M12-5
额定控制供电电压 (Us): 24 V
防护等级: IP67
会员价: ¥405.81
参考价: ¥405.81
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10186862
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服