进入商城

终端配电母排系统S402M-C1;10076264

产品型号: S402M-C1
订货号: 10076264
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 235(g)
参考尺寸: 36mm×91mm×75mm
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
极数: 2
脱扣特性: C
额定工作电压: 400 V
额定工作电流: 1 A
额定分断能力: 15 kA
额定极限短路分断容量 (Icu): (240 / 415 V AC) 50 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
额定绝缘电压 (Ui): 440 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
电气寿命: 10000
机械寿命: 10000
防护等级: IP20
环境温度: 运行 -25...55 °C
储存温度: 运行 -40…70 °C
会员价: ¥932.69
参考价: ¥932.69
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Smissline终端配电母排系统
  • 商品编号:10076264
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服