进入商城

工业连接器 EC型移动工业插座432EC11W;10219203

产品型号: 432EC11W
订货号: 10219203
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 300(g)
参考尺寸: 99mm×99mm×195mm
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: EC型移动工业插座
额定电流 (In): 32 A
额定电压 (Ur): 250/440 ... 265/460 V
极数: 5
导线截面: 2.5 ... 6 mm²
颜色: 红色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP67
外壳材料: 塑料(聚酰胺)
频率 (f): 60 Hz
防护类型: 水密
会员价: ¥298.23
参考价: ¥458.81
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:C/EC型移动工业插座
  • 商品编号:10219203
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服