进入商城

工业连接器 EC型移动工业插座232EC4;10219098

产品型号: 232EC4
订货号: 10219098
单包数量: 1
库存: 5    上海: 5
最小起订量: 1
单品重量: 260(g)
参考尺寸: 79mm×93mm×182mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: EC型移动工业插座
额定电流 (In): 32 A
额定电压 (Ur): 100 ... 130 V
极数: 3
导线截面: 2.5 ... 6 mm²
颜色: 黄色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP44
外壳材料: 塑料(聚酰胺)
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 防溅
会员价: ¥73.91
参考价: ¥113.71
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:C/EC型移动工业插座
  • 商品编号:10219098
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服