进入商城

工业连接器 EP型移动工业插头432EP6;10219218

产品型号: 432EP6
订货号: 10219218
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 240(g)
参考尺寸: 79mm×88mm×167mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: EP型移动工业插头
额定电流 (In): 32 A
额定电压 (Ur): 200/346 ... 240/415 V
极数: 5
导线截面: 2.5 ... 6 mm²
颜色: 红色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP44
外壳材料: 塑料(聚酰胺)
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 防溅
会员价: ¥44.77
参考价: ¥68.87
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:P/EP型移动工业插头
  • 商品编号:10219218
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服