进入商城

直流操作接触器TAL9-22-00 RT 77-143VDC;10063217

产品型号: TAL9-22-00 RT 77-143VDC
订货号: 10063217
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 520(g)
参考尺寸: 44mm×97mm×78mm
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
接触器主极极数: 4
主触点NO数量: 2
主触点NC数量: 2
辅助触点NO数量: 0
辅助触点NC数量: 0
额定工作电压: 690 V
额定发热电流(自由空气) (Ith): 26 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): 25 A
最高电气切换频率: AC-1 600次 / h
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
最高机械切换频率: 3600次 / h
额定控制电路电压 (Uc): DC 77 ... 143 V
线圈功耗: 保持功耗(Umin / Umax) 2.5 / 8.5 W, 吸合功耗(Umin / Umax) 2.5 / 8.5 W
防护等级: IP10
会员价: ¥457.76
参考价: ¥782.50
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AL系列直流操作接触器
  • 商品编号:10063217
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服