进入商城

进口Tmax塑壳断路器T5N400 UL/CSA TMA 300-1500..3000 3p F F;10079770

产品型号: T5N400 UL/CSA TMA 300-1500..3000 3p F F
订货号: 10079770
单包数量: 1
库存: 91    上海: 91
最小起订量: 1
单品重量: 4.8(kg)
参考尺寸: 140mm×205mm×103.5mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 3
额定电压: 600AC/600DC
脱扣器类型: 热磁脱扣
壳架电流: 400
额定电流: 300
分断能力Icu: 36
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
特殊认证: UL/CSA
额定工作电压: 600 V AC/600 V DC
额定绝缘电压: 1000 V
壳架电流: 400 A
额定电流: 300 A
分断能力Icu: (240 V AC) 65 kA / (600 V AC) 18 kA
标准: UL
会员价: ¥3148.76
参考价: ¥3148.76
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Tmax系列
  • 商品编号:10079770
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服