进入商城

OFA系列熔芯OFAFC1GG200HD;10157306

产品型号: OFAFC1GG200HD
订货号: 10157306
单包数量: 1
库存: 23   
最小起订量: 1
单品重量: 520(g)
参考尺寸: 135mm×62mm×48mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压: 690V
额定电流: 200A
分断能力: 80kA
熔断指示:
型式: gG型
会员价: ¥100.75
参考价: ¥100.75
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OFA系列熔断器
  • 商品编号:10157306
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服