进入商城

OFA系列熔芯OFALC4GG800;10094698

产品型号: OFALC4GG800
订货号: 10094698
单包数量: 1
库存: 35   
最小起订量: 1
单品重量: 3.45(kg)
参考尺寸: 200mm×120mm×90mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压: 400V
额定电流: 800A
分断能力: 100kA
型式: gG型
会员价: ¥1096.71
参考价: ¥1096.71
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OFA系列熔断器
  • 商品编号:10094698
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服