进入商城

连接器70M12;10187795

产品型号: 70M12
订货号: 10187795
单包数量: 50
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 27.211(g)
参考尺寸: 暂未设置
原产地国: India
  • 扩展参数
产品: 连接器
标签: Color-Keyed
颜色: 棕色
绝缘材料:
材料:
产品应用类型: 公制标准套筒端子
电缆尺寸: 70 mm²
螺柱尺寸: M12
额定电压: 35 kV
会员价: ¥294.49
参考价: ¥588.97
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Color-Keyed冷压连接器
  • 商品编号:10187795
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服