进入商城

OFA系列熔芯OFAFC000GG80;10094523

产品型号: OFAFC000GG80
订货号: 10094523
单包数量: 1
库存: 1448   
最小起订量: 1
单品重量: 120(g)
参考尺寸: 78.5mm×56.5mm×21mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压: 500V
额定电流: 80A
分断能力: 120kA
型式: gG型
会员价: ¥48.28
参考价: ¥48.28
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OFA系列熔断器
  • 商品编号:10094523
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服