进入商城

配电箱附件IP66SWITCHBOARDOPAQUEDOOR-SIZE6;10182502

产品型号: IP66SWITCHBOARDOPAQUEDOOR-SIZE6
订货号: 10182502
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 25.55(kg)
参考尺寸: 750mm×900mm×330mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
颜色: 灰色 RAL7035
DIN空位模块: 216
材料: 塑料
外壳材料: 热塑性塑料
表面处理: 未处理
安装方式: 墙装
防护等级: 隔离
会员价: ¥10339.61
参考价: ¥10339.61
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10182502
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服