进入商城

拨动开关MTS3-30B;10103820

产品型号: MTS3-30B
订货号: 10103820
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 21(g)
参考尺寸: 48mm×30mm×58mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
保持位置: A, B, C
位置: 三位置
功能: 保持
前圈材料: 金属镀铬
触点模块:
颜色: 黑色
防护等级: 前部IP66/端子IP20
是否带灯: 不带灯
机械寿命: 1百万次
会员价: ¥821.74
参考价: ¥821.74
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10103820
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服