进入商城

按钮指示灯触点模块MCB-10;10041413

产品型号: MCB-10
订货号: 10041413
单包数量: 10
库存: 1535    上海: 1992
最小起订量: 1
单品重量: 13(g)
参考尺寸: 10mm×44mm×23mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
产品功能: 触点模块
辅助触点NO数量: 1
安装类型: 前端安装
会员价: ¥99.16
参考价: ¥169.50
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10041413
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服