进入商城

热过载继电器TF140DU-110;10140891

产品型号: TF140DU-110
订货号: 10140891
单包数量: 1
库存: 2   
最小起订量: 1
单品重量: 820(g)
参考尺寸: 89mm×140mm×126mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 110A
电流整定范围: 80 ... 110A
额定工作电压: 690 V AC
极数: 3
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 6A
防护等级: IP20
适用产品系列: AF116/AF140
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥1189.79
参考价: ¥1189.79
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TF系列热过载继电器
  • 商品编号:10140891
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服