进入商城

热过载继电器TA110DU-90 65-90A;82500491

产品型号: TA110DU-90 65-90A
订货号: 82500491
单包数量: 1
库存: 127    上海: 127
最小起订量: 1
单品重量: 750(g)
参考尺寸: 80mm×120mm×120mm
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 90A
电流整定范围: 65 ... 90A
额定工作电压: 690 V AC
极数: 3
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 5A
防护等级: IP20
适用产品系列: A95/A110/AE95/AE110
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥394.40
参考价: ¥674.18
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TA系列热过载继电器
  • 商品编号:82500491
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服