进入商城

AF接触器侧装辅助触点CAL4-11;10109324

产品型号: CAL4-11
订货号: 10109324
单包数量: 1
库存: 6187    上海: 6199
最小起订量: 1
单品重量: 40(g)
参考尺寸: 12mm×69.4mm×60mm
  • 扩展参数
附件功能: 侧装辅助触点
适用产品系列: AF09/AF12/AF16/AF26/AF30/AF38/AF40/AF52/AF65/AF80/AF96/NF
额定工作电流 AC-15 (Ie): 4A
常开辅助触点数量: 1
额定电压: 24 ... 690V AC
常闭辅助触点数量: 1
会员价: ¥44.99
参考价: ¥76.90
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10109324
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服