进入商城

接触器辅助触点CAL19-11;10139971

产品型号: CAL19-11
订货号: 10139971
单包数量: 1
库存: 2834    上海: 2834
最小起订量: 1
单品重量: 40(g)
参考尺寸: 79mm×67.3mm×14.9mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
适用于: AF116/AF140/AF146/AF190/AF205/AF265/AF305/AF370
附件功能: 辅助触点
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
适用产品系列: AX260-AX370
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 16 A
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 1
额定工作电压: 690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作电流AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
会员价: ¥91.94
参考价: ¥91.94
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10139971
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服