进入商城

NF系列接触器式中间继电器NFZB31ERT-22 48-130V50/60HZ-DCy;10158070

产品型号: NFZB31ERT-22 48-130V50/60HZ-DCy
订货号: 10158070
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 320(g)
参考尺寸: 45mm×86mm×86mm
商品简介:
原产地国: France
  • 扩展参数
常开辅助触点数量: 3
常闭辅助触点数量: 1
控制电压: 50 Hz 48 ... 130 V/60 Hz 48 ... 130 VDC
额定工作电流 AC-15 (Ie): 4A
额定电压(AC): 690V
是否低功耗线圈:
是否铁路专用:
是否环形接线:
会员价: ¥944.78
参考价: ¥944.78
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:NF系列接触器式中间继电器
  • 商品编号:10158070
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服