进入商城

短路信号触点CK1-11;10103441

产品型号: CK1-11
订货号: 10103441
单包数量: 2
库存: 1    上海: 1
最小起订量: 1
单品重量: 35(g)
参考尺寸: 9mm×90mm×78mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
附件名称: 短路信号触点
适用产品系列: MS132/MS165
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流: 4A
防护等级: IP20
电气寿命: 1万
机械寿命: 1万
会员价: ¥250.25
参考价: ¥250.25
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10103441
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服