进入商城

交流接触器A145-30-11*230-240V 50Hz/240-260V 60Hz;10103489

产品型号: A145-30-11*230-240V 50Hz/240-260V 60Hz
订货号: 10103489
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2.9(kg)
参考尺寸: 111.5mm×160mm×196mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
主触点NO数量: 3
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
额定工作电压: 主回路 690 V
额定频率 (f): 主回路 50/60 Hz
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 250 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): (690 V) (40 °C) 250 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): (380 / 400 V) (55 °C) 145 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): (380 / 400 V) 75 KW
最高电气切换频率: AC-1 300 次/小时, AC-3 300 次/小时
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 230 ... 240 V / 60 Hz 240 ... 260 V
防护等级: 线圈端子 IP20 / 主回路端子 IP00
机械寿命: 500万次
最高机械切换频率: 3600 次/小时
周围环境温度: 储存 -40 ... +70 ° / 运行 -40 ... +70 °C
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥2190.82
参考价: ¥3744.99
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:A系列接触器
  • 商品编号:10103489
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服