进入商城

建筑用接触器ESB20-20*230V 50Hz/255V 60Hz;82202611

产品型号: ESB20-20*230V 50Hz/255V 60Hz
订货号: 82202611
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 130(g)
参考尺寸: 17.5mm×86mm×67mm
  • 扩展参数
常开主触点数量: 2
额定工作电压: 主回路250 V
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
额定工作电流 AC-1 (Ie): 20 A
额定工作功率 AC-1 (Pe): 单相 (230 V) 4 KW
额定绝缘电压 (Ui): 400 V
电气寿命: AC-3, 15万次
机械寿命: 1百万次
周围环境温度: -25 ... +55 °C
会员价: ¥186.20
参考价: ¥286.46
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ESB系列建筑用接触器
  • 商品编号:82202611
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服