进入商城

交流接触器AS12-30-01-25*220V50/60HZ;10084214

产品型号: AS12-30-01-25*220V50/60HZ
订货号: 10084214
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 220(g)
参考尺寸: 45mm×72.5mm×68mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
主触点NO数量: 3
主触点NC数量: 0
辅助触点NO数量: 0
辅助触点NC数量: 1
额定工作电压: 690 V
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
额定发热电流(自由空气) (Ith): 主触头(40 °C) 25 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): (690 V) (40 °C) 24 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): (380 / 400 V) (60 °C) 12 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): (400 V) 5.5 kW
辅助触头额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
辅助触头额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 6 kV
最高电气切换频率: AC-3 1200 次/h
最高机械切换频率: 3600 次/h
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 220 V / 60 Hz 220 V
防护等级: IP20
周围环境温度: 储存 -60 ... +80 °C / 运行 -40 ... +70 °C
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥141.82
参考价: ¥141.82
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AS系列接触器
  • 商品编号:10084214
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服