进入商城

接触器式中间继电器N22E 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz;10069843

产品型号: N22E 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz
订货号: 10069843
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 340(g)
参考尺寸: 44mm×74mm×74mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
辅助触点NO数量: 2
辅助触点NC数量: 2
额定工作电压: 690 V
额定频率 (f): 50/60 Hz
额定发热电流(自由空气) (Ith): 16 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 8 kV
机械寿命: > 2000万次
最高机械切换频率: 6000 次/小时
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 230 ... 240 V / 60 Hz 240 ... 260 V
防护等级: 端子 IP20
周围环境温度: 储存 -60 ... +80 °C / 运行 -40 ... +70 °C
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥153.26
参考价: ¥261.98
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:N系列接触器式中间继电器
  • 商品编号:10069843
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服