进入商城

A系列交流接触器A30-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz;10059729

产品型号: A30-30-10*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz
订货号: 10059729
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 710(g)
参考尺寸: 54mm×108.3mm×90mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
主触点NO数量: 3
辅助触点NO数量: 1
额定工作电压: 690 V
额定频率 (f): 50/60 Hz
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 65 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): (690 V) 40 °C 55 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): (380 / 400 V) (55 °C) 32 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): (380 / 400 V) 15 KW
辅助触点额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 220 ... 230 V / 60 Hz 230 ... 240 V
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
最高电气切换频率: (AC-1) 600 次/小时,(AC-3) 1200 次/小时
最高机械切换频率: 3600 次/小时
机械寿命: 1000万次
防护等级: 线圈端子 IP20
周围环境温度: 储存-60 ... +80 °C / 运行 -40 ... +70 °C
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥327.78
参考价: ¥560.30
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:A系列接触器
  • 商品编号:10059729
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服