进入商城

微型接触器 BC6-30-01*110-125V DC;82201957

产品型号: BC6-30-01*110-125V DC
订货号: 82201957
单包数量: 1
库存: 44   
最小起订量: 1
单品重量: 175(g)
参考尺寸: 52.5mm×57.5mm×46.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
常闭辅助触点数量: 1
额定控制电路电压 (Uc): 110 ... 125 V DC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 20 A
额定工作电压: 12 ... 690 V AC/DC
额定频率 (f): 控制回路DC, 主回路60 Hz/50 Hz/DC
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作功率 AC-3 (Pe): 4 kW (400 V)
额定发热电流(自由空气) (Ith): 20 A
防护等级: IP20
机械寿命: 1000万次
最小切换容量: 辅助回路17V / 5mA
最高电气切换频率: AC-1 300次/h, AC-15 600次/h, AC-3 60次/h, DC-1 600次/h, DC-13 600次/h, DC-3 600次/h
允许的最高工作海拔: 2000 m
接线方式: 螺钉接线
会员价: ¥249.67
参考价: ¥249.67
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:B系列微型接触器
  • 商品编号:82201957
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服