进入商城

模块化选择开关整体型号M2SS2-41G-10;10224275

产品型号: M2SS2-41G-10
订货号: 10224275
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 71(g)
参考尺寸: 48mm×30mm×78mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
手柄类型: 短手柄
位置: 两位置
前圈材质: 黑色塑料
操作头颜色: 绿色
功能: 自锁
是否带灯: 带灯
保持位置: A, C
辅助触点NO数量: 1
额定频率 (f): 供电电路 50/60 Hz
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 6 A(24 / 127 V) 8 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (125 V) 1.1 A(24 V) 5
额定绝缘电压 Ui: 690 V
防护等级: 前部 IP66 / 端子IP20
机械寿命: 50万次
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥851.00
参考价: ¥851.00
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10224275
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服