进入商城

紧凑型普通按钮CP1-30G-10;10010874

产品型号: CP1-30G-10
订货号: 10010874
单包数量: 10
库存: 75    广州: 76
最小起订量: 1
单品重量: 32(g)
参考尺寸: 30mm×30mm×55mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
辅助触点NO数量: 1
功能: 复位平钮
按钮类型: 平钮
操作头颜色: 绿色
前圈材料: 金属镀铬
额定频率 (f): 供电回路 50/60 Hz
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 1 A(24 / 127 V) 1.5 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (125 V) 0.2 A(24 V) 0.3 A
是否带灯: 不带灯
机械寿命: 50万次
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C
防护等级: 前部 IP69K / 端子 IP20
会员价: ¥312.22
参考价: ¥312.22
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:紧凑型按钮指示灯
  • 商品编号:10010874
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服