进入商城

绝缘监视器CM-IWS.1P;10133834

产品型号: CM-IWS.1P
订货号: 10133834
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 137(g)
参考尺寸: 22.5mm×103.7mm×85.6mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
名称: 绝缘监视器
功能: 不接地交流系统/不接地直流系统/不接地交流 直流混合系统/250VAC/300VDC以下
触点数量: 1 c/o
额定控制供电电压 (Us): 24 ... 240 V AC/DC
供电电压(V): 24 ... 240 V AC/DC
测量范围: 1 ... 100 kΩ
接线方式: 插入式弹簧连接端子
会员价: ¥3026.64
参考价: ¥3026.64
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10133834
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服