进入商城

CT-E系列时间继电器CT-ERE,1 c/o,0.1-10s,24VAC/DC 220-240VAC;10035687

产品型号: CT-ERE,1 c/o,0.1-10s,24VAC/DC 220-240VAC
订货号: 10035687
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 67(g)
参考尺寸: 22.5mm×78mm×78.5mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
触点数量: 1 CO
计时器类型: 通电延时
时间量程: 0.1 ... 10 s
接线方式: 螺钉接线
额定控制供电电压 (Us): 220 ... 240 V AC24 V AC/DC
额定工作电流 AC-12 (Ie): (230 V) 4 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (230 V) 3 A
额定工作电流 DC-12 (Ie): (24 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 2 A
会员价: ¥296.54
参考价: ¥506.90
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CT-E系列时间继电器
  • 商品编号:10035687
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服