进入商城

电气端子RE6-10;10125506

产品型号: RE6-10
订货号: 10125506
单包数量: 20
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 6.803(g)
参考尺寸: 33mm×89mm×64mm 一级包装尺寸
原产地国: Mexico
  • 扩展参数
产品: 电气端子
标签: Sta-Kon
颜色: 蓝色
材料:
产品应用类型: 尼龙绝缘环形端子
电缆尺寸: 6 AWG
额定电压: 600 V
特殊功能: 漏斗形筒体入口、深内锯齿、钎焊或重叠接缝
标准: UL E9809
会员价: ¥99.59
参考价: ¥199.17
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:环形端头
  • 商品编号:10125506
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服