进入商城

导轨开关电源CP-E 5/3.0;10069671

产品型号: CP-E 5/3.0
订货号: 10069671
单包数量: 1
库存: 114    上海: 114
最小起订量: 1
单品重量: 144(g)
参考尺寸: 22.5mm×90mm×114mm
  • 扩展参数
相数: 1
额定输入电压 (UIN): 100 ... 240 V AC
输入电压 (Uin): 90 ... 264 V AC / 120 ... 375 V DC
额定频率极值: 47 ... 63 Hz
输出特性: 打嗝模式
额定输出功率: 15 W
额定输出电压: 5 V DC
额定输出电流: 3 A
最小安装距离: 25 mm
防护等级: 外壳 IP20 / 端子 IP20
周围环境温度: 运行 -20 ... +70 °C / 储存 -25 ... +85 °C
会员价: ¥350.40
参考价: ¥598.98
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CP-E系列导轨开关电源
  • 商品编号:10069671
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服