进入商城

导轨开关电源CP-E 24/10.0;10094752

产品型号: CP-E 24/10.0
订货号: 10094752
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.334(kg)
参考尺寸: 83mm×123.6mm×123.6mm
  • 扩展参数
相数: 1
额定输入电压 (UIN): 115 / 230 V AC
输入电压 (Uin): 90 ... 132 V AC / 180 ... 264 V AC / 210 ... 375 V DC
额定频率极值: 47 ... 63 Hz
输出特性: U/I特性曲线
额定输出功率: 240 W
额定输出电压: 24 V DC
额定输出电流: 10 A
最小安装距离: 25 mm
防护等级: 外壳 IP20 / 端子 IP20
周围环境温度: 储存 -40 ... +85 °C
会员价: ¥1157.35
参考价: ¥1978.37
促销:
  • 全场满288包邮
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CP-E系列导轨开关电源
  • 商品编号:10094752
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服