进入商城

三相监视器CM-PBE, phase fault, 1no, 220-240VAC;10012583

产品型号: CM-PBE, phase fault, 1no, 220-240VAC
订货号: 10012583
单包数量: 1
库存: 21    上海: 21
最小起订量: 1
单品重量: 66(g)
参考尺寸: 22.5mm×78.5mm×78mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
名称: 三相监视器
功能: 断相检测/中性点监视
触点数量: 1 n/o
额定控制供电电压 (Us): (L-L) 380 ... 440 V AC(L-N) 220 ... 240 V AC
额定频率 (f): 供电回路50/60 Hz
供电电压(V): (L-L) 380 ... 440 V AC(L-N) 220 ... 240 V AC
测量范围: (L-L) 380 ... 440 V AC/(L-N) 220 ... 240 V AC
接线方式: 螺钉接线端子
响应延时: 500ms通电延时,150ms断电延时
会员价: ¥817.80
参考价: ¥817.80
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10012583
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服