进入商城

PTC热敏电阻电机保护继电器CM-MSE, 1no, auto reset, 110-130VAC;10012571

产品型号: CM-MSE, 1no, auto reset, 110-130VAC
订货号: 10012571
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 104(g)
参考尺寸: 22.5mm×78.5mm×78mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
名称: PTC热敏电阻电机保护继电器
功能: 1路传感器/自动复位
触点数量: 1 n/o
额定控制供电电压 (Us): 110 ... 130 V AC
供电电压(V): 110 ... 130 V AC
接线方式: 螺钉接线端子
会员价: ¥702.11
参考价: ¥702.11
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10012571
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服