进入商城

绝缘监视器CM-IWN.1S;10108134

产品型号: CM-IWN.1S
订货号: 10108134
单包数量: 1
库存: 4    上海: 4
最小起订量: 1
单品重量: 241(g)
参考尺寸: 45mm×104.8mm×85.6mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
名称: 绝缘监视器
功能: 不接地交流系统/不接地直流系统/不接地交流 直流混合系统/400VAC/600VDC以下
触点数量: 2 x 1 c/o或1 x 2 c/o可选
额定控制供电电压 (Us): 24 ... 240 V AC/DC
供电电压(V): 24 ... 240 V AC/DC
测量范围: 1 ... 200 kΩ
接线方式: 螺钉接线端子
会员价: ¥7431.12
参考价: ¥7431.12
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10108134
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服