进入商城

液位监视继电器CM-ENS.11S;10158679

产品型号: CM-ENS.11S
订货号: 10158679
单包数量: 1
库存: 1   
最小起订量: 1
单品重量: 124(g)
参考尺寸: 22.5mm×103.7mm×85.6mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
名称: 液位监视继电器
功能: 加注或抽干监视
触点数量: 1 c/o
额定控制供电电压 (Us): 24 ... 240 V AC/DC
额定工作电流 AC-12 (Ie): (230 V) 4 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (230 V) 3 A
额定工作电流 DC-12 (Ie): (24 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 2 A
最小切换容量: 12 V/10 mA
额定绝缘电压 (Ui): 测量回路/输出回路300V,输出回路1/输出回路2 300V,供电回路/测量回路300V,供电回路/输出回路300V
供电电压(V): 24 ... 240 V AC/DC
测量范围: 5 ... 100 kΩ
接线方式: 螺钉接线端子
防护等级: 外壳IP50,端子IP20
电气寿命: 10万次(AC-12)
机械寿命: 100万次
会员价: ¥1203.07
参考价: ¥1203.07
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10158679
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服