进入商城

PC级手动转换开关OTM63F3CM230V;10112524

产品型号: OTM63F3CM230V
订货号: 10112524
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电压: 750 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 8 kV
额定绝缘电压 (Ui): 750 V
额定发热电流(自由空气) (Ith): q = 40 °C 63 A
防护等级: Front IP20
操作机构位置: 左侧
会员价: ¥5513.50
参考价: ¥5513.50
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:PC级手动转换开关
  • 商品编号:10112524
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服