进入商城

OT系列隔离开关OT160G03K;10181276

产品型号: OT160G03K
订货号: 10181276
单包数量: 1
库存: 170    上海: 170
最小起订量: 1
单品重量: 800(g)
参考尺寸: 123mm×130mm×73mm
商品简介:
原产地国: Finland
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电流 AC-21A (Ie): 160 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 160 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 160 A
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电压: 1000 V
手柄颜色: 黑色
手柄类型: 带直接安装枪形手柄
操作模式: 正面和侧面操作
安装类型: 底座安装
机械寿命: 20000
防护等级: 正面IP20
会员价: ¥1354.26
参考价: ¥1354.26
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10181276
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服