进入商城

隔离开关熔断器组OS125GDS30K;10120721

产品型号: OS125GDS30K
订货号: 10120721
单包数量: 1
库存: 1    上海: 1
最小起订量: 1
单品重量: 2.095(kg)
参考尺寸: 202mm×140mm×130mm
商品简介:
原产地国: Finland
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电压: 500 V
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电流 AC-21A (Ie): 125 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 125 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 125 A
手柄类型: 直接安装手柄
操作手柄位置: 30 (右侧)
熔断器规格: 000,00
操作模式: 侧面操作
安装方式: 基座安装
端子宽度: 20 mm
会员价: ¥2819.55
参考价: ¥2819.55
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OS系列隔离开关熔断器组
  • 商品编号:10120721
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服