进入商城

GS201系列漏保GS201M OV A-C16/0.03 AP-R;10115301

产品型号: GS201M OV A-C16/0.03 AP-R
订货号: 10115301
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 203(g)
参考尺寸: 35mmx85mmx69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1+NA
中性极位置: 右侧
脱扣特性: C
额定工作电压: 230 V AC
测试电路最小工作电压: 110 V AC
测试电路最大工作电压: 254 V AC
额定工作电流: 16 A
额定分断能力(Icn): 10 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
手柄颜色: 黑色
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
工作类型: 电子式
额定剩余电流: 30 mA
剩余电流类型: A
延时特性: 短延时抗干扰
延时动作时间: 10 - 200 ms
过压保护:
额定过压动作值: 280 V AC
过压动作时间: 100 ~ 300 ms
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IPXXB
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥367.05
参考价: ¥367.05
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:GS201系列
  • 商品编号:10115301
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服