进入商城

PC级手动转换开关OT1000E04CP;10116724

产品型号: OT1000E04CP
订货号: 10116724
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 42.52(kg)
参考尺寸: 480mm×306mm×309mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电压: 1000 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 12 kV
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定发热电流(自由空气) (Ith): q = 40 °C 1000 A
防护等级: Front IP20
手柄安装方式: 门上安装
操作机构位置: 左侧
会员价: ¥26624.35
参考价: ¥26624.35
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:PC级手动转换开关
  • 商品编号:10116724
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服